SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Assemblages de tubes, Brides, Eléments de bridage, Tubes, Systèmes à colonnes  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

29008
Bride d’angle

  Imprimer Imprimer     29008 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière, finition:
Thermoplastique, noir. Vis cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985 : Acier zingué.

Nota:
Cette bride est utilisée pour serrer des carrés de 30 mm. Pour serrer des carrés plus petits ou pour changer de rond en carré utiliser le réducteur 29040.

Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.

Accessoire:
- réducteur 29040
- tube rond et carré 29050

Renseignement Technique:
Télécharger Page 1

   29008 Bride d’angle
 


Spécifications
Référence A B Poids env. kg CAO Accessoires Disponibilité
29008-3030 30 30 0,194



Schéma technique

 29008 Bride d’angle