SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Embouts à chape Bouchons filetés , Embouts à rotule Bagues d‘arret, V...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

27629
Embout fileté à rotule en Inox sur palier lisse

  Imprimer Imprimer     27629 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Corps : Inox 1.4057, forgé. Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié. Coquille de coussinet : Inox 1.4571.

Finition:
Poli.

Nota:
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.

   27629 Embout fileté à rotule en Inox sur palier lisse
 
 27629 Embout fileté à rotule en Inox sur palier lisse
 


Spécifications
Référence Finition D D1 A B H H1 K L L1 α Charge de base dynamique kN Charge de base statique kN Poids env. kg CAO Disponibilité
27629-05 Filet à droite 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13° 7,5 6,2 0,013
27629-06 Filet à droite 6 M6 36 20 9 6,75 12,7 22 12 13° 9,3 8,8 0,020
27629-08 Filet à droite 8 M8 42 24 12 9 15,87 25 15 13° 16,7 16,1 0,033
27629-10 Filet à droite 10 M10 48 28 14 10,5 19,05 29 15 13° 23,4 25,5 0,056
27629-12 Filet à droite 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13° 32 34,5 0,087
27629-16 Filet à droite 16