|
Matière:
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition:
Vis roulées, traitées par induction sur 62 ±2 HRC et polies. Ecrous rectifiés, voie de roulement, traités par induction 62 ±2 HRC et polis.
Nota:
Vis à billes avec profil gothique avec un pas de 5 ou 10 mm. Filet simple, à droite. Ecrou cylindrique avec filetage à billes avec partie mâle selon ISO 3408 (DIN 69051). L‘écrou ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes. Fabriquée selon la classe de précision C7 (Tolérance ± 50 µ / 300 mm). Sans précontrainte avec le jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
Sur demande
Nous pouvons fabriquer des vis à billes selon vos spécifications détaillées.(nous fournir un schéma) Longueur de fabrication maximale 5600 mm. D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignement technique).
|