SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Embouts à chape Bouchons filetés , Embouts à rotule Bagues d‘arret, V...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

27620
Chapes avec tourillon
Acier, igubal®

  Imprimer Imprimer     27620 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Embout à chape et axe : acier de décolletage.
Branche de ressort : acier à ressort.
Version plastique : igumid® G selon DIN 71752

Finition:
version acier : zingué et chromé
Version plastique : noir

Nota:
Sur demande, les embouts à chape sont disponibles avec filetage à gauche.

   27620 Chapes avec tourillon Acier, igubal®
 


Spécifications
Référence Matière Finition D1 D2 D3 L1 L2 L3 ~L5 ~L6 A B G CAO Disponibilité
27620-0510 Acier Filetage à droite 5 M5 9 26 20 7,5 19 12 10 5 10