| | Accueil |
| |
Qui sommes nous |
| |
Produits |
| |
|
23000 Accouplements à soufflet métallique, Moyeu à serrage radial
|
|
23002 Accouplements à soufflet métallique, Serrage par vis HC
|
|
23010 Accouplements, moyeu à serrage radial, aluminium
|
|
23010 Accouplements, moyeu à serrage radial, Inox
|
|
23012 Accouplements, à moyeux de serrage démontables, aluminium
|
|
23012 Accouplements, à moyeux de serrage démontables, Inox
|
|
23021 Accouplements élastomère à griffes, à moyeu conique et bague de serrage (sim...
|
|
23022 Accouplements élastomère à griffes, moyeu à serrage radial
|
|
23023 Accouplements élastomère à griffes, Serrage par vis HC
|
|
23025 Accouplements élastomère à griffes, moyeu à serrage radial et douille entret...
|
|
23030 Accouplements à coulisse croisée, moyeu à serrage radial
|
|
23032 Accouplements à coulisse croisée, Serrage par vis HC
|
|
23100 Accouplement de sécurité, Soufflet rapporté
|
|
23105 Accouplement de sécurité, Système élastomère rapporté
|
|
23350 Bague de serrage conique, forme A
|
|
23351 Bague de serrage conique, forme B
|
|
23352 Bague de serrage conique, forme C
|
|
23370 Frette de serrage auto-centrante en Inox
|
|
23354 Bague de serrage conique, forme D
|
|
23400 / 23401 Joint de cardan sphéroïde
|
|
23403 / 23404 Joint de cardan avec palier lisse, DIN 808
|
|
23406 / 23407 Joint de cardan avec palier à aiguilles, DIN 808
|
|
23409 / 23410 Joint de cardan avec palier lisse, Finition moyenne DIN 808
|
|
23412 Arbre à cardan téléscopique
|
|
23414 Gaine de protection en caoutchouc, pour joints à rotule ou à cardan (simples)
|
|
23415 Gaine de protection en caoutchouc, pour joints à rotule ou à cardan (doubles)
|
|
23450 Accouplement rapide, avec compensation radiale
|
|
23452 Accouplement rapide, avec compensation radiale et bride de fixation
|
|
23454 Accouplement rapide, avec compensation angulaire et radiale
|
|
23500 Palier à semelle igubal®
|
|
23550 Palier applique igubal®
|
|
23600 Palier à rotule igubal®
|
|
| |
CAO |
| |
Etau 5 axes |
| |
Gamme Maintenance |
| |
Tables de Soudage |
| |
Contrôle |
| |
Outillage de production |
| |
Education Nationale |
| |
Demande de catalogue |
| |
Demande de prix |
 |
| |
NORELEM 5 rue des Libellules 10280 Fontaine-Les-Grès FRANCE
Tél:(33) 03 25 71 89 30 Fax:(33) 03 25 71 89 40
E-mail
|
 |
| |
23021 Accouplements élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002) |
|
PDF
|
|
Matière, finition:
Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A. Moyeu : aluminium. Bague cônique : acier
Nota:
Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.
Renseignement du montage:
Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum. Exemple : Arbre Ø 25 k6 Alésage Ø 25 G6. Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Renseignement Technique:
Télécharger Page 1
|
|

|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
Couple nominal Nm
|
Moment d'inertie (10-3 kgm²)
|
Résistance à la torsion statique Nm/rayon
|
CAO
|
Disponibilité |
|
23021-010
|
10 |
10 |
0,015 |
0,04 |
 |
 |
|
23021-017
|
17 |
17 |
0,05 |
0,24 |
 |
 |
|
23021-043
|
43 |
43 |
0,19 |
0,4 |
 |
 |
|
23021-060
|
60 |
60 |
0,28 |
0,6 |
 |
 |
|
23021-150
|
150 |
150 |
0,65 |
1,05 |
 |
 |
|
23021-320
|
320 |
320 |
2 |
2 |
 |
 |
|
23021-500
|
500 |
500 |
5,6 |
5,8 |
 |
 |
|
23021-700
|
700 |
700 |
13 |
8 |
 |
 |
|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
Déport maximal axial ±
|
Déport maximal latéral
|
Force de ressort radiale N/mm
|
Couple de serrage des vis (Nm)
|
vitesse max. tr/min
|
CAO
|
Disponibilité |
|
23021-010
|
10 |
0,5 |
0,1 |
600 |
1,8 |
20000 |
 |
 |
|
23021-017
|
17 |
0,5 |
0,1 |
2100 |
4 |
18000 |
 |
 |
|
23021-043
|
43 |
0,5 |
0,1 |
2500 |
8 |
14500 |
 |
 |
|
23021-060
|
60 |
0,5 |
0,1 |
2600 |
8 |
13000 |
 |
 |
|
23021-150
|
150 |
1 |
0,1 |
3300 |
8 |
11000 |
 |
 |
|
23021-320
|
320 |
1 |
0,12 |
4500 |
35 |
9000 |
 |
 |
|
23021-500
|
500 |
1 |
0,15 |
5900 |
67 |
7500 |
 |
 |
|
23021-700
|
700 |
1 |
0,15 |
7000 |
115 |
6000 |
 |
 |
|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
D1/D2 avant-trou
|
D1/D2 min.
|
D1/D2 max.
|
D3
|
D4
|
D5
|
D6
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
B
|
B1
|
C (DIN 912-12.9)
|
Poids env. g
|
CAO
|
Disponibilité |
|
23021-010
|
10 |
6 |
6 |
14 |
17 |
32 |
8,5 |
10,5 |
50 |
18,5 |
13 |
15,5 |
10 |
2 |
4 x M3 |
110 |
 |
 |
|
23021-017
|
17 |
9 |
9 |
19 |
22 |
40 |
9,5 |
18 |
66 |
25 |
16 |
21 |
12 |
3 |
6 x M4 |
280 |
 |
 |
|
23021-043
|
43 |
10 |
12 |
24 |
29 |
50 |
12,5 |
27 |
78 |
30 |
18 |
25 |
14 |
3 |
4 x M5 |
400 |
 |
 |
|
23021-060
|
60 |
12 |
12 |
26 |
30 |
55 |
12,5 |
27 |
78 |
30 |
18 |
25 |
14 |
3 |
4 x M5 |
600 |
 |
 |
|
23021-150
|
150 |
12 |
17 |
36 |
40 |
65 |
14,5 |
30 |
90 |
35 |
20 |
30 |
15 |
4 |
8 x M5 |
900 |
 |
 |
|
23021-320
|
320 |
18 |
20 |
40 |
46 |
80 |
16,5 |
38 |
114 |
45 |
24 |
40 |
18 |
4 |
4 x M8 |
1900 |
 |
 |
|
23021-500
|
500 |
20 |
22 |
48 |
58 |
100 |
20,5 |
47 |
138 |
55 |
28 |
49 |
22 |
5 |
4 x M10 |
4500 |
 |
 |
|
23021-700
|
700 |
24 |
25 |
60 |
72 |
120 |
22,5 |
58 |
155 |
61 |
33 |
54 |
25 |
6 |
4 x M12 |
7000 |
 |
 |
|
| Schéma technique |

|
|
|
|