SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Sauterelles, Sauterelles pneumatiques  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

05130
Sauterelle à levier horizontal
à embase droite

  Imprimer Imprimer     05130 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier 1.0301.

Finition:
Acier : zingué.
Vis : cuivrée.
Poignée plastique résistante à l'huile.

Nota:
Accessoires, voir 05200 – 05280.

Renseignement Technique:
Télécharger Page 1

   05130 Sauterelle à levier horizontal à embase droite
 


Spécifications
Référence L L1 min. L1 max. L3 L4 L5 L6 H min. H max. H1 H2 H4 CAO Accessoires Disponibilité
05130-05 68 18 39 35 7,5 10 44 42 87 25 12 10
05130-06 95 26 51 45 8,5 14 60 58 122 36 14 11
05130-08 118 34 74 55 13,5 20 82 74 150 44 16 14
05130-10 165 40 90 65 10,5 20,5 100 96 205 61 20 18
05130-12 200 54 113 80 18 29 130 112 255 70 24 21


Spécifications
Référence A min. A max. D D1 J S S1 S2 F kN Poids env. kg CAO Accessoires Disponibilité
05130-05 16 20 M5x35 5,5 7 16 2 4 0,8 0,095
05130-06 24 28 M6x48 5,5 6,5 19 3 6 1 0,200
05130-08 24 28 M8x60 7 8 22 3 6 2,3 0,360
05130-10 40 44 M10x70 9 9 26 3,5 7 3,5 0,510
05130-12 40 44 M12x80 9 12 30 4 8 4,6 0,790



Schéma technique

 05130 Sauterelle à levier horizontal à embase droite

 

 

 05130 Sauterelle à levier horizontal à embase droite