| | Accueil |
| |
Qui sommes nous |
| |
Produits |
| |
|
95000 Roulette pivotante en plastique
|
|
95001 Roulette pivotante, conductrice en plastique
|
|
95010 Roulette fixe et pivotante, modèle standard
|
|
95012 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95014 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95016 Roulette standard en tôle d’acier
|
|
95018 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95020 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95022 Roulette pivotante ou fixe mécano soudée, modèle lourd
|
|
95024 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95026 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95028 Roulette pivotante ou fixe, modèle mi-lourd
|
|
95030 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95032 Roulette pivotante ou fixe mécano soudée, modèle lourd
|
|
95034 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95036 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95038 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard en Inox
|
|
95040 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95050 Roue caoutchouc standard, jante en tôle d'acier
|
|
95053 Roue à bandage en caoutchouc élastique
|
|
95054 Roue mécano- soudée à bandage caoutchouc haut de gamme
|
|
95056 Roue polyamide, avec bandage injecté
|
|
95057 Roue de guidage
|
|
95058 Roue aluminium, avec bandage injecté
|
|
95059 Roue haute résistance
|
|
95060 Roue haute résistance, Corps de roue mécano soudé
|
|
95062 Roue polyamide
|
|
95064 Roue polyamide, modèle lourd
|
|
95150 Bille de convoyage, avec boîtier en tôle d’acier
|
|
95152 Bille de convoyage, avec boîtier en tôle d’acier et bille plastique
|
|
95154 Bille de convoyage, avec rondelles ressort
|
|
95156 Bille de convoyage, avec boîtier en acier massif
|
|
95158 Bille de convoyage, à trous de fixation
|
|
95160 Bille de convoyage, à clipser
|
|
95162 Outil de montage, pour billes de convoyage
|
|
95164 Bague de tolérance
|
|
| |
CAO |
| |
Etau 5 axes |
| |
Gamme Maintenance |
| |
Tables de Soudage |
| |
Contrôle |
| |
Outillage de production |
| |
Education Nationale |
| |
Demande de catalogue |
| |
Demande de prix |
 |
| |
NORELEM 5 rue des Libellules 10280 Fontaine-Les-Grès FRANCE
Tél:(33) 03 25 71 89 30 Fax:(33) 03 25 71 89 40
E-mail
|
 |
| |
95022 Roulette pivotante ou fixe mécano soudée modèle lourd |
|
PDF
|
|
Matière:
Chape : construction mécano soudée haute résistance. Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Finition:
Chape des roulettes pivotantes avec roulement à rouleaux coniques et butée à billes, étanche et équipée de graisseur. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota:
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné. Axe vissé.
|
|

|
| Spécifications |
|
Référence
|
Finition
|
Type de palier
|
Charge admissible en kg
|
Poids env. kg
|
CAO
|
Accessoires
|
Disponibilité |
|
95022-20050
|
Roulette pivotante |
Roulement à billes |
500 |
5,060 |
 |
 |
 |
|
95022-20080
|
Roulette pivotante |
Roulement à billes |
700 |
9,290 |
 |
- |
 |
|
95022-25060
|
Roulette pivotante |
Roulement à billes |
700 |
10,060 |
 |
 |
 |
|
95022-25080
|
Roulette pivotante |
Roulement à billes |
850 |
11,190 |
 |
 |
 |
|
95022-30075
|
Roulette pivotante |
Roulement à billes |
900 |
12,970 |
 |
 |
 |
|
95022-200501
|
Roulette fixe |
Roulement à billes |
500 |
3,960 |
 |
- |
 |
|
95022-200801
|
Roulette fixe |
Roulement à billes |
700 |
7,090 |
 |
- |
 |
|
95022-250601
|
Roulette fixe |
Roulement à billes |
700 |
7,960 |
 |
- |
 |
|
95022-250801
|
Roulette fixe |
Roulement à billes |
850 |
8,990 |
 |
- |
 |
|
95022-300751
|
Roulette fixe |
Roulement à billes |
900 |
10,770 |
 |
- |
 |
|
95022-200502
|
Roulette pivotante avec "stop-top" |
Roulement à billes |
500 |
5,060 |
 |
- |
 |
|
95022-200802
|
Roulette pivotante avec "stop-top" |
Roulement à billes |
700 |
9,290 |
 |
- |
 |
|
95022-250602
|
Roulette pivotante avec "stop-top" |
Roulement à billes |
700 |
10,060 |
 |
- |
 |
|
95022-250802
|
Roulette pivotante avec "stop-top" |
Roulement à billes |
850 |
11,190 |
 |
- |
 |
|
95022-300752
|
Roulette pivotante avec "stop-top" |
Roulement à billes |
900 |
12,970 |
 |
- |
 |
|
| Spécifications |
|
Référence
|
A
|
B
|
B1
|
B2
|
B3
|
L
|
L1
|
H
|
D
|
R
|
R1
|
CAO
|
Accessoires
|
Disponibilité |
|
95022-20050
|
60 |
110 |
80 |
75 |
50 |
140 |
105 |
245 |
11 |
160 |
200 |
 |
 |
 |
|
95022-20080
|
65 |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
255 |
14 |
165 |
200 |
 |
- |
 |
|
95022-25060
|
75 |
140 |
105 |
- |
60 |
175 |
140 |
305 |
14 |
200 |
250 |
 |
 |
 |
|
95022-25080
|
75 |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
305 |
14 |
200 |
250 |
 |
 |
 |
|
95022-30075
|
85 |
140 |
105 |
- |
75 |
175 |
140 |
355 |
14 |
235 |
300 |
 |
 |
 |
|
95022-200501
|
- |
110 |
80 |
75 |
50 |
140 |
105 |
245 |
11 |
- |
200 |
 |
- |
 |
|
95022-200801
|
- |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
255 |
14 |
- |
200 |
 |
- |
 |
|
95022-250601
|
- |
140 |
105 |
- |
60 |
175 |
140 |
305 |
14 |
- |
250 |
 |
- |
 |
|
95022-250801
|
- |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
305 |
14 |
- |
250 |
 |
- |
 |
|
95022-300751
|
- |
140 |
105 |
- |
75 |
175 |
140 |
355 |
14 |
- |
300 |
 |
- |
 |
|
95022-200502
|
60 |
110 |
80 |
75 |
50 |
140 |
105 |
245 |
11 |
160 |
200 |
 |
- |
 |
|
95022-200802
|
65 |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
255 |
14 |
165 |
200 |
 |
- |
 |
|
95022-250602
|
75 |
140 |
105 |
- |
60 |
175 |
140 |
305 |
14 |
200 |
250 |
 |
- |
 |
|
95022-250802
|
75 |
140 |
105 |
- |
80 |
175 |
140 |
305 |
14 |
200 |
250 |
 |
- |
 |
|
95022-300752
|
85 |
140 |
105 |
- |
75 |
175 |
140 |
355 |
14 |
235 |
300 |
 |
- |
 |
|
|
|
|