SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Tables de guidage, Rails de guidage, Tables de positionnement, Guidages miniatures, Indicateurs ...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

21033
Tables de guidage à queue d’aronde
avec vis de réglage micrométrique et volant

  Imprimer Imprimer     21033 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Fonte grise, EN GJL 250.

Finition:
Surface : rectifiée.

Nota:
On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis ”N”. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm D’autres graduations sont possibles sur demande. La poignée du volant est rabattable.
Les données de charge (F) indiqueés sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”. Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les tables centrées.

   21033 Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et volant
 


Spécifications
Référence A B B1 C D E Tl TA I L L1 M N O R S U1 CAO Disponibilité
21033-150210 50 150 149 50 29,5 130 4 4 35,5 210 150 M8 M8 28 8 80 100
21033-150310 50 150 149 100 29,5 130 4 6 35,5 310 200 M8 M8 28 8 80 100


Spécifications
Référence Broche F (N) Mx Nm My Nm Mz Nm Poids env. kg CAO Disponibilité
21033-150210 Tr16x2 917 31 128 33 11,500
21033-150310 Tr16x2 868 53 169 58 15,300



Schéma technique

 21033 Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et volant