SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Brides, Outils de serrage  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

04444
Crampon plaqueur à excentrique réglable

  Imprimer Imprimer     04444 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier.

Finition:
Corps : traité et bruni.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.

Nota:
Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques. Les surfaces d’appui, trempées, sont rectifiées en fonction de leur taille à ±0,006 mm ou -0,013 mm, ce qui assure à ces éléments une parfaite interchangeabilité, ainsi qu'une compatibilité parfaite avec les guides-support 04442.

Sur demande
Vis excentrique de rechange.

   04444 Crampon plaqueur à excentrique réglable
 


Spécifications
Référence Vis de fixation assortie L L1 L2 B B1 B2 H1 H2 H3 S S1 G SW CAO Disponibilité
04444-08 M8 63,5 21 13,5 19 8,4 13,4 15,9 11,684 -0,013 6,6 6,3 1,2 5,3 7
04444-12 M12 95,1 42,7 12,7 28,5 13 19,8 15,9 12,192 -0,013 6,9 7,1 2 9,5 8
04444-16 M16 107 46,3 - 38 17 24,8 41 35,001 ±0,006 21 8,3 2,5 12,7 12


Spécifications
Référence Trou oblong Force de serrage kN Couple de serrage max. Nm Poids env. kg CAO Disponibilité
04444-08 férmé 8,9 28 0,120
04444-12 férmé 17,8 88 0,260
04444-16 ouvert 26,7 135 1,000



Schéma technique

 04444 Crampon plaqueur à excentrique réglable