SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits TechnoShop norelem Eléments de transport et de manutention  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

95016
Roulette standard en tôle d’acier

  Imprimer Imprimer     95016 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Chape et jante : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc.
Moyeu : tube d’acier.

Finition:
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes étanche.
Roues équipées de paliers à rouleaux.

Nota:
Axe vissé.

   95016 Roulette standard en tôle d’acier
 


Spécifications
Référence Finition Type de palier Charge admissible en kg Poids env. kg CAO Accessoires Disponibilité
95016-08025 Roulette pivotante Palier rouleaux 50 0,590
95016-10030 Roulette pivotante Palier rouleaux 70 0,860
95016-12538 Roulette pivotante Palier rouleaux 100 1,180
95016-16040 Roulette pivotante Palier rouleaux 135 2,560
95016-20050 Roulette pivotante Palier rouleaux 205 3,510
95016-25060 Roulette pivotante Palier rouleaux 295 5,420 -
95016-080251 Roulette fixe Palier rouleaux 50 0,400
95016-100301 Roulette fixe Palier rouleaux 70 0,720
95016-125381 Roulette fixe Palier rouleaux 100 1,050
95016-160401 Roulette fixe Palier rouleaux 135 1,810
95016-200501 Roulette fixe Palier rouleaux 205 2,780
95016-250601 Roulette fixe Palier rouleaux 295 5,080 -
95016-080252 Roulette pivotante avec "stop-fix" Palier rouleaux 50 0,590
95016-100302 Roulette pivotante avec "stop-fix" Palier rouleaux 70 0,860
95016-125382 Roulette pivotante avec "stop-fix" Palier rouleaux 100 1,180
95016-160402 Roulette pivotante avec "stop-fix" Palier rouleaux 135 2,560
95016-200502 Roulette pivotante avec "stop-fix" Palier rouleaux 205 3,510


Spécifications
Référence A B B1 B2 B3 L L1 H D R R1 CAO Accessoires Disponibilité
95016-08025 38 85 60 - 25 100 80 102 9 78 80
95016-10030 36 85 60 - 30 100 80 125 9 86 100
95016-12538 40 85 60 - 37,5 100 80 150 9 102,5 125
95016-16040 60 110 80 75 40 140 105 195 11 140 160
95016-20050 65 110 80 75 50 140 105 235 11 165 200
95016-25060 77 110 80 75 60 140 105 295 11 202 250 -
95016-080251 - 85 60 - 25 100 80 102 9 - 80
95016-100301 - 85 60 - 30 100 80 125 9 - 100
95016-125381 - 85 60 - 37,5 100 80 150 9 - 125
95016-160401 - 110 80 75 40 140 105 195 11 - 160
95016-200501 - 110 80 75 50 140 105 235 11 - 200
95016-250601 - 110 80 75 60 140 105 295 11 - 250 -
95016-080252 38 85 60 - 25 100 80 102 9 78 80
95016-100302 36 85 60 - 30 100 80 125 9 86 100
95016-125382 40 85 60 - 37,5 100 80 150 9 102,5 125
95016-160402 60 110 80 75 40 140 105 195 11 140 160
95016-200502 65 110 80 75 50 140 105 235 11 165 200



Schéma technique

 95016 Roulette standard en tôle d’acier

 

 95016 Roulette standard en tôle d’acier

 

 

 95016 Roulette standard en tôle d’acier