Nota:
La grande surface de prise de cet outil haut de gamme permet d’atteindre des couples de serrage importants. Un capuchon fourni permet de transporter le tournevis miniature sans problème dans la poche, sans risque de blessures.
Spécifications
Référence
Ø-de poignée
Lame réversible avec
Poids env. g
Disponibilité
99110-01
45
1extrémité cruciforme 6 mm et extrémité plate 0,8 x 5,5 mm