SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Aimants  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

09060
Bloc de serrage magnétique
à pas polaire fin / de précision

  Imprimer Imprimer     09060 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Nota:
Nos blocs de serrage 09060-2010 jusqu’à 09060-2030 sont constitués d’un système magnétique à pas polaire fin, pouvant agir sur deux à trois surfaces distinctes à la fois (pas polaire 4 mm).
Pour le serrage de pièces à parois fines en acier, nous recommandons le bloc de serrage 09060-2040 à pas polaire de précision de 1,3 mm. La durée de vie de la magnétisation des blocs de serrage est illimitée dans les conditions normales d’utilisation.
Les blocs de serrage peuvent être usinés par polissage ou rectification jusqu’à la moitié de leur hauteur d’origine, sans que cela n’affecte leur pouvoir d’attraction.

   09060 Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision
 


Spécifications
Référence L B H Défaut d'angle max. Surfaces de contact en mm Poids env. kg CAO Disponibilité
09060-2010 100 100 50 10´ 1 surface 100 x 100
2 surfaces 100 x 50
3,2
09060-2020 100 50 50 10´ 3 surfaces 100 x 50 1,6
09060-2030 100 25 25 10´ 2 surfaces 100 x 25 0,4
09060-2040 100 25 25 10´ 2 surfaces 100 x 25 0,4



Schéma technique

 09060 Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision

 

 

 09060 Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision