SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits TechnoShop norelem Lubrifiants, Colles  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

97919
Graisse spéciale Klüberbio
EM 72-82

  Imprimer Imprimer     97919 PDF    Schéma technique Schéma technique  
   97919 Graisse spéciale Klüberbio  EM 72-82
 


Spécifications
Référence Conditionnement Température d'utilisation Classe NLGI Caractéristique de vitesse n x dm Disponibilité
97919-400 Cartouche, 400 g -40°C jusqu'à 140°C 2 3 x 100000