SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Supports à bille oscillante , Pieds, Cales, Vérins support  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

02020
Pied lisse et cimblot
DIN 6321 (Version 1973)

  Imprimer Imprimer     02020 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier à outils.

Finition:
Traité et rectifié.
Surface d’appui sans point de centre.

Nota:
Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés.
La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard.
Autres pieds/ cimblots voir 03120, 03130, 03140 et 03150.

   02020 Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)
 


Spécifications
Référence Forme D1 L1 D2 L2 L3 T Poids env. g CAO Disponibilité
02020-106 A 6 5 4 6 1,2 0,02 1,5
02020-110 A 10 6 6 9 1,6 0,02 5,5
02020-116 A 16 8 8 12 2 0,04 16,0
02020-125 A 25 10 12 18 2,5 0,04 50,0


Spécifications
Référence Forme Finition D1 L1 D2 L2 L3 L4 B T Poids env. g CAO Disponibilité
02020-206 B court 6 7 4 6 1,2 4 - 0,02 2
02020-208 B court 8 10 6 9 1,6 6 - 0,02 6
02020-210 B court 10 10 6 9 1,6 6 - 0,02 7
02020-212 B court 12 10 6 9 1,6 6 - 0,02 8
02020-216 B court 16 13 8 12 2 8 - 0,04 21
02020-220 B court 20 15 12 18 2,5 9 - 0,04 46
02020-225 B court 25 15 12 18 2,5 9 - 0,04 66
02020-406 C court 6 7 4 6 1,2 4 1 0,02 2
02020-408 C court 8 10 6 9 1,6 6 1,6 0,02 6
02020-410 C court 10 10 6 9 1,6 6 2,5 0,02 7
02020-412 C court 12 10 6 9 1,6 6 2,5 0,02 8
02020-416 C court 16 13 8 12 2 8 3,5 0,04 21
02020-420 C court 20 15 12 18 2,5 9 5 0,04 46
02020-425 C court 25 15 12 18 2,5 9 5 0,04 66


Spécifications
Référence Forme Finition D1 L1 D2 L2 L3 L4 B T Poids env. g CAO Disponibilité
02020-306 B long 6 12 4 6 1,2 4 - 0,02 3
02020-308 B long 8 16 6 9 1,6 6 - 0,02 8
02020-310 B long 10 18 6 9 1,6 6 - 0,02 10
02020-312 B long 12 18 6 9 1,6 6 - 0,02 12
02020-316 B long 16 22 8 12 2 8 - 0,04 31
02020-320 B long 20 25 12 18 2,5 9 - 0,04 64
02020-325 B long 25 25 12 18 2,5 9 - 0,04 98
02020-506 C long 6 12 4 6 1,2 4 1 0,02 3
02020-508 C long 8 16 6 9 1,6 6 1,6 0,02 8
02020-510 C long 10 18 6 9 1,6 6 2,5 0,02 10
02020-512 C long 12 18 6 9 1,6 6 2,5 0,02 12
02020-516 C long 16 22 8 12 2 8 3,5 0,04 31
02020-520 C long 20 25 12 18 2,5 9 5 0,04 64
02020-525 C long 25 25 12 18 2,5 9 5 0,04 98



Schéma technique

 02020 Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)

 

 

 02020 Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)

 

 02020 Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)