SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Embouts à chape Bouchons filetés , Embouts à rotule Bagues d‘arret, V...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

27627
Embout fileté à rotule sur palier lisse

  Imprimer Imprimer     27627 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Corps des tailles (D) 6-10 : acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12 : acier, forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé.

Finition:
Zingué.

Nota:
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.

   27627 Embout fileté à rotule sur palier lisse
 


Spécifications
Référence Finition D D1 A B H H1 K L L1 α CAO Disponibilité
27627-05 Filet à droite 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13°
27627-06 Filet à droite 6 M6 36 20 9 6,75 12,7 22 12 13°
27627-08 Filet à droite 8 M8 42 24 12 9 15,87 25 15 13°
27627-10 Filet à droite 10 M10 48 28 14 10,5 19,05 29 15 13°
27627-12 Filet à droite 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13°
27627-16 Filet à droite 16 M16 66 42 21 15 28,57