|
Référence
|
Matière
|
L1
|
A
|
B1
|
B2
|
B3
|
B4
|
pour vis
|
Poids env. kg
|
CAO
|
Disponibilité |
|
04110-06
|
Acier |
60 |
12 |
7 |
19 |
6 |
3 |
M6 |
0,060 |
 |
 |
|
04110-08
|
Acier |
80 |
15 |
9 |
25 |
8 |
4 |
M8 |
0,140 |
 |
 |
|
04110-10
|
Acier |
100 |
20 |
11 |
31 |
10 |
5 |
M10 |
0,300 |
 |
 |
|
04110-12
|
Acier |
125 |
25 |
14 |
39 |
12 |
6 |
M12/M14 |
0,570 |
 |
 |
|
04110-121
|
Acier |
160 |
25 |
14 |
39 |
12 |
6 |
M12/M14 |
0,730 |
 |
 |
|
04110-122
|
Acier |
200 |
25 |
14 |
38 |
12 |
6 |
M12/M14 |
0,910 |
 |
 |
|
04110-16
|
Acier |
160 |
30 |
18 |
48 |
15 |
8 |
M16/M18 |
1,080 |
 |
 |
|
04110-161
|
Acier |
200 |
30 |
18 |
48 |
15 |
8 |
M16/M18 |
1,360 |
 |
 |
|
04110-162
|
Acier |
250 |
40 |
18 |
48 |
15 |
10 |
M16/M18 |
2,250 |
 |
 |
|
04110-20
|
Acier |
200 |
40 |
22 |
52 |
15 |
10 |
M20/M22 |
1,800 |
 |
 |
|
04110-201
|
Acier |
250 |
40 |
22 |
63 |
20 |
10 |
M20/M22 |
3,000 |
 |
 |
|
04110-202
|
Acier |
315 |
40 |
22 |
62 |
20 |
10 |
M20/M22 |
3,850 |
 |
 |
|
04110-24
|
Acier |
200 |
40 |
26 |
66 |
20 |
10 |
M24 |
2,400 |
 |
 |
|
04110-241
|
Acier |
250 |
40 |
26 |
66 |
20 |
10 |
M24 |
3,000 |
 |
 |
|
04110-242
|
Acier |
315 |
40 |
26 |
66 |
20 |
10 |
M24 |
3,850 |
 |
 |
|
04110-301
|
Acier |
250 |
50 |
34 |
74 |
20 |
12 |
M30/M32 |
4,750 |
 |
 |
|
04110-30
|
Acier |
315 |
50 |
34 |
74 |
20 |
12 |
M30/M32 |
4,750 |
 |
 |
|
04110-302
|
Acier |
400 |
50 |
34 |
74 |
20 |
12 |
M30/M32 |
6,100 |
 |
 |
|
04110-40
|
Acier |
400 |
60 |
40 |
100 |
30 |
12 |
M36 |
11,000 |
 |
 |
|
04110-401
|
Acier |
600 |
60 |
40 |
100 |
30 |
12 |
M36 |
16,500 |
 |
 |
|
04110-206
|
Aluminium |
60 |
12 |
7 |
19 |
6 |
3 |
M6 |
0,020 |
 |
 |
|
04110-208
|
Aluminium |
80 |
15 |
9 |
25 |
8 |
4 |
M8 |
0,050 |
 |
 |
|
04110-210
|
Aluminium |
100 |
20 |
11 |
31 |
10 |
5 |
M10 |
0,105 |
 |
 |
|
04110-212
|
Aluminium |
125 |
25 |
14 |
39 |
12 |
6 |
M12/M14 |
0,200 |
 |
 |
|
04110-2121
|
Aluminium |
160 |
28 |
14 |
39 |
12 |
6 |
M12/M14 |
0,256 |
 |
 |
|
04110-216
|
Aluminium |
160 |
30 |
18 |
48 |
15 |
8 |
M16/M18 |
0,378 |
 |
 |
|
04110-2161
|
Aluminium |
200 |
36 |
18 |
48 |
15 |
8 |
M16/M18 |
0,477 |
 |
 |
|
04110-220
|
Aluminium |
200 |
40 |
22 |
52 |
15 |
10 |
M20/M22 |
0,630 |
 |
 |
|
04110-2201
|
Aluminium |
250 |
40 |
22 |
63 |
20 |
10 |
M20/M22 |
1,052 |
 |
 |
|
04110-224
|
Aluminium |
200 |
40 |
26 |
66 |
20 |
10 |
M24 |
0,842 |
 |
 |
|
04110-2241
|
Aluminium |
250 |
40 |
26 |
66 |
20 |
10 |
M24 |
1,052 |
 |
 |
|
04110-230
|
|