SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Supports à bille oscillante , Pieds, Cales, Vérins support  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

02004
Support à bille oscillante
Retour automatique en position initiale

  Imprimer Imprimer     02004 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier.

Finition:
traité, bruni.

Nota:
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Avantage:
- Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
- Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
- Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.

   02004 Support à bille oscillante Retour automatique en position initiale
 


Spécifications
Référence Forme D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) Poids env. kg CAO Disponibilité
02004-105 C 18 15 M5 7 1,8 14 2,1 0,8 5 3 4,6 30 0,022
02004-106 C 22 18 M6 8 2,8 16,5 2,5 1 6 4 5,6 50 0,040
02004-108 C 28 23 M8 11 3,3 21,5 3,4 1,3 8 5 7,5 90 0,082
02004-110 C 34 29 M10 13 4,4 27 4,2 1,6 10 6 9,2 140 0,153
02004-112 C 40 35 M12 16 5,4 32 5 2 12 8 11,3 220 0,253
02004-305 F 18 15 M5 7 1,8 14 2,1 0,8 5 3 4,6 30 0,022
02004-306 F 22 18 M6 8 2,8 16,5 2,5 1 6 4 5,6 50 0,040
02004-308 F 28 23 M8 11 3,3 21,5 3,4 1,3 8 5 7,5 90 0,082
02004-310 F 34 29 M10 13 4,4 27 4,2 1,6 10 6 9,2 140 0,153
02004-312 F 40 35 M12 16 5,4 32 5 2 12 8 11,3 220 0,253



Schéma technique

 02004 Support à bille oscillante Retour automatique en position initiale

 

 02004 Support à bille oscillante Retour automatique en position initiale