SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits TechnoShop norelem Boîtes à outils , Rubans de précision , Etiquettes magnétiques , Pochettes m...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

96450
Etiquettes magnétiques de magasin
en rouleau, prédécoupées

  Imprimer Imprimer     96450 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Nota:
Nos étiquettes magnétiques pour magasin se présentent comme des rouleaux de 10 m prédécoupés. Les étiquettes se détachent à l’unité, sans ciseaux.
Autres teintes et dimensions disponibles sur demande.

 


Spécifications
Référence Finition L x B (mm) Epaisseur de la bande magnétique Nombre d'étiquettes par rouleau Poids env. kg/rouleau Disponibilité
96450-0800201 blanc 80 x 20 0,9 500 2,600
96450-0800401 blanc 80 x 40 0,9 250 2,600
96450-1000501 blanc 100 x 50 0,9 200 3,200
96450-0800202 jaune 80 x 20 0,9 500 2,600
96450-0800402 jaune 80 x 40 0,9 250 2,600
96450-1000502 jaune 100 x 50 0,9 200 3,200



Schéma technique

 96450 <!-- Attempted to write an undefined variable: $imageDescription at cmsProvider:634.71 -->