SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Assemblages de tubes, Brides, Eléments de bridage, Tubes  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

20054
Unités de déplacement pneumatiques
à guidage cylindrique

  Imprimer Imprimer     20054 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Corps : aluminium haute résistance. Système de butée : acier.

Finition:
Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni

Nota:
Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d'un guidage à billes étanche. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 ?m), sec, huile ou non huilé. Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d‘adaptation grâce au système de centrage précis (douilles de centrage 20240). Les butées de fin de course sont réglables.

Précision de répétition ±0,02 mm.

Sur demande
Unités de déplacement à course
réduite disponibles

Accessoire:
Amortisseur,détecteur de proximité connecteur voir tableau.

Renseignement Technique:
Télécharger Page 1

   20054 Unités de déplacement pneumatiques à guidage cylindrique
 


Spécifications
Référence Taille C Course A A1 H H1 H2 H3 L L1 P P1 P2 CAO Accessoires Disponibilité
20054-6050 6 50 71,5 10 140 108 45 12 92 83 15 83 41,5
20054-6075 6 75 71,5 10 165 133 45 12 92 83 15 108 41,5
20054-6100 6 100 71,5 10 190 158 45 12 92 83 15 133 41,5


Spécifications
Référence Taille T T1 Force de piston à 6 bar (N) Force de rappel à 6 bar (N) Cylindre-Ø Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm) CAO Accessoires Disponibilité
20054-6050 6 16 13 220 200 25 33
20054-6075 6 16 13 220 200 25 50
20054-6100 6 16 13 220 200 25 66


Spécifications
Référence Taille M1 Nm M2 Nm M3 Nm S1 S2 S3 Poids env. kg CAO Accessoires Disponibilité
20054-6050 6 28 28 30 46 + Course C/2 61 14 1,600
20054-6075 6 28 28 30 46 + Course C/2 61 14 2,000
20054-6100 6 28 28 30 46 + Course C/2 61 14 2,400



Schéma technique

 20054 Unités de déplacement pneumatiques à guidage cylindrique

 

 20054 Unités de déplacement pneumatiques à guidage cylindrique

 

 

 20054 Unités de déplacement pneumatiques à guidage cylindrique