SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Accouplements, Accouplements de sécurité, Bagues de serrage coniques, Joints de cardan...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

23000
Accouplements à soufflet métallique
Moyeu à serrage radial

  Imprimer Imprimer     23000 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière, finition:
Moyeu : aluminium poli.
Soufflet : Inox.

Nota:
Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Serrer les vis au couple prescrit.

Renseignement du montage:
Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple :
Arbre Ø 28 k6
Alésage Ø 28 F6.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti. Le montage et le démontage doivent être très soigneux pour éviter la dégradation du soufflet qui endommagerait l’accouplement.

Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.

Renseignement Technique:
Télécharger Page 1

   23000 Accouplements à soufflet métallique Moyeu à serrage radial
 


Spécifications
Référence Taille Couple nominal Nm Moment d'inertie (10-3 kgm²) Résistance à la torsion Nm/rayon Couple de serrage des vis (Nm) CAO Disponibilité
23000-001 1 1 0,0004 0,09 1
23000-004 4 4 0,003 0,46 2
23000-007 7 7 0,014 1,1 4
23000-012 12 12 0,03 2,05 7
23000-020 20 20 0,14 5,2 14
23000-060 60 60 0,29 8,7 35
23000-170 170 170 0,83 17,5 65
23000-400 400 400 2,42 47,1 115
23000-600 600 600 4,7 66,9 200


Spécifications
Référence Taille Déport maximal axial ± Déport maximal latéral Force de ressort axiale N/mm Force de ressort latérale N/mm CAO Disponibilité
23000-001 1 0,3 0,2 21 26
23000-004 4 0,4 0,2 35 65
23000-007 7 0,6 0,25 45 60
23000-012 12 0,7 0,25 40 70
23000-020 20 0,8 0,25 51 190
23000-060 60 0,9 0,3 49 260
23000-170 170 1 0,3 80 470
23000-400 400 1 0,3 100 640
23000-600 600 1 0,3 100 980


Spécifications
Référence Taille D1/D2 avant-trou D1/D2 min. D1/D2 max. D4 A C (DIN 912-10.9) L L1 L2 Poids env. g CAO Disponibilité
23000-001 1 3 3 6 16,5 4,6 M2,5 31,5 13,5 3,3 12
23000-004 4 4 5 10 24,5 7,5 M3 43,5 17,5 4,4 40
23000-007 7 5 6 17 34 11 M4 57 29 5 70
23000-012 12 5 6 19 39,5 13 M5 62 29 6 140
23000-020 20 7 9 30 56 19 M6 70 30 7,5 300
23000-060 60 12 18 34 66 22 M8 77 33 8,5 500
23000-170 170 15 22 43 82 28,5 M10 92 40 10,5 800
23000-400 400 24 34 55 101 35 M12 106 48 12 1500
23000-600 600 31 35 70 122 43,5 M14 116 52 13,5 2200



Schéma technique

 23000 Accouplements à soufflet métallique Moyeu à serrage radial