SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Brides, Outils de serrage  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

04192
Bride équipée
droite avec vis

  Imprimer Imprimer     04192 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier.
Visserie traitée, classe de résistance 8.8.

Finition:
Bride : peinte.
Visserie : brunie.

Nota:
«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.

   04192 Bride équipée droite avec vis
 


Spécifications
Référence L A B B1 E1 E2 F G pour la rainure en Té D D1 F kN Poids env. kg CAO Disponibilité
04192-1010 80 15 30 12 15 30 8-32 10 M10x80 M10 13,9 0,340
04192-1212 100 20 40 14 21 40 10-40 12 M12x100 M12 20,2 0,700
04192-1214 100 20 40 14 21 40 10-38 14 M12x100 M12 20,2 0,720
04192-1616 125 25 50 18 26 45 13-49 16 M16x125 M16 37,8 1,400
04192-1618 125 25 50 18 26 45 13-46 18 M16x125 M16 37,8 1,420
04192-2020 160 30 60 22 30 60 16-65 20 M20x160 M20 58,8 2,750
04192-2022 160 30 60 22 30 60 16-65 22 M20x160 M20 58,8 2,770



Schéma technique

 04192 Bride équipée droite avec vis