| | Accueil |
| |
Qui sommes nous |
| |
Produits |
| |
|
95000 Roulette pivotante en plastique
|
|
95001 Roulette pivotante, conductrice en plastique
|
|
95010 Roulette fixe et pivotante, modèle standard
|
|
95012 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95014 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95016 Roulette standard en tôle d’acier
|
|
95018 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95020 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95022 Roulette pivotante ou fixe mécano soudée, modèle lourd
|
|
95024 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95026 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95028 Roulette pivotante ou fixe, modèle mi-lourd
|
|
95030 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95032 Roulette pivotante ou fixe mécano soudée, modèle lourd
|
|
95034 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard
|
|
95036 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95038 Roulette pivotante ou fixe, modèle standard en Inox
|
|
95040 Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
|
|
95050 Roue caoutchouc standard, jante en tôle d'acier
|
|
95053 Roue à bandage en caoutchouc élastique
|
|
95054 Roue mécano- soudée à bandage caoutchouc haut de gamme
|
|
95056 Roue polyamide, avec bandage injecté
|
|
95057 Roue de guidage
|
|
95058 Roue aluminium, avec bandage injecté
|
|
95059 Roue haute résistance
|
|
95060 Roue haute résistance, Corps de roue mécano soudé
|
|
95062 Roue polyamide
|
|
95064 Roue polyamide, modèle lourd
|
|
95150 Bille de convoyage, avec boîtier en tôle d’acier
|
|
95152 Bille de convoyage, avec boîtier en tôle d’acier et bille plastique
|
|
95154 Bille de convoyage, avec rondelles ressort
|
|
95156 Bille de convoyage, avec boîtier en acier massif
|
|
95158 Bille de convoyage, à trous de fixation
|
|
95160 Bille de convoyage, à clipser
|
|
95162 Outil de montage, pour billes de convoyage
|
|
95164 Bague de tolérance
|
|
| |
CAO |
| |
Etau 5 axes |
| |
Gamme Maintenance |
| |
Tables de Soudage |
| |
Contrôle |
| |
Outillage de production |
| |
Education Nationale |
| |
Demande de catalogue |
| |
Demande de prix |
 |
| |
NORELEM 5 rue des Libellules 10280 Fontaine-Les-Grès FRANCE
Tél:(33) 03 25 71 89 30 Fax:(33) 03 25 71 89 40
E-mail
|
 |
| |
95012 Roulette pivotante ou fixe modèle lourd |
|
PDF
|
|
Matière:
Chape : tôle d’acier. Roues : bandage caoutchouc standard.Jante : polyamide.
Finition:
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota:
Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, à la collision et à la corrosion.
|
|

|
| Spécifications |
|
Référence
|
Finition
|
Type de palier
|
A
|
B2
|
H
|
R
|
R1
|
Charge admissible en kg
|
Poids env. kg
|
CAO
|
Disponibilité |
|
95012-08025
|
Roulette pivotante |
palier lisse |
40 |
25 |
111 |
80 |
80 |
60 |
0,540 |
 |
 |
|
95012-10032
|
Roulette pivotante |
palier lisse |
40 |
32 |
136 |
90 |
100 |
90 |
0,680 |
 |
 |
|
95012-12525
|
Roulette pivotante |
palier lisse |
40 |
25 |
161 |
102,5 |
125 |
80 |
0,740 |
 |
 |
|
95012-12532
|
Roulette pivotante |
palier lisse |
40 |
32 |
161 |
102,5 |
125 |
100 |
0,800 |
 |
 |
|
95012-080251
|
Roulette fixe |
palier lisse |
- |
25 |
111 |
- |
80 |
60 |
0,390 |
 |
 |
|
95012-100321
|
Roulette fixe |
palier lisse |
- |
32 |
136 |
- |
100 |
90 |
0,530 |
 |
 |
|
95012-125251
|
Roulette fixe |
palier lisse |
- |
25 |
161 |
- |
125 |
80 |
0,580 |
 |
 |
|
95012-125321
|
Roulette fixe |
palier lisse |
- |
32 |
161 |
- |
125 |
100 |
0,640 |
 |
 |
|
95012-080252
|
Roulette pivotante avec "stop-fix" |
palier lisse |
40 |
25 |
111 |
80 |
80 |
60 |
0,540 |
 |
 |
|
95012-100322
|
Roulette pivotante avec "stop-fix" |
palier lisse |
40 |
32 |
136 |
90 |
100 |
90 |
0,680 |
 |
 |
|
95012-125252
|
Roulette pivotante avec "stop-fix" |
palier lisse |
40 |
25 |
161 |
102,5 |
125 |
80 |
0,740 |
 |
 |
|
95012-125322
|
Roulette pivotante avec "stop-fix" |
palier lisse |
40 |
32 |
161 |
102,5 |
125 |
100 |
0,800 |
 |
 |
|
|
|
|