SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Aimants  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

09069
Aimant plat
en Néodyme

  Imprimer Imprimer     09069 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Finition:
Aimant plat, système blindé. Résiste à des températures jusqu’à 80 °C.

Nota:
Le Néodyme augmente la force d’attraction de 10 % à 20 % par rapport au Secolite.

Renseignement Technique:
Télécharger Page 1

   09069 Aimant plat en Néodyme
 


Spécifications
Référence Forme D D1 D2 D3 L L1 Force d'attraction en N CAO Disponibilité
09069-01 A 6 ±0,15 - - - - 4,5 5
09069-02 A 8 ±0,15 - - - - 4,5 13
09069-03 A 10 ±0,15 - - - - 4,5 25
09069-04 A 13 ±0,15 - - - - 4,5 60
09069-05 A 16 ±0,15 - - - - 4,5 95
09069-06 A 20 ±0,15 - - - - 6 140
09069-07 A 25 ±0,15 - - - - 7 200
09069-08 A 32 ±0,20 - - - - 7 350
09069-11 B 6 ±0,15 6 M 3 - 11,5 4,5 5
09069-12 B 8 ±0,15 6 M 3 - 11,5 4,5 13
09069-13 B 10 ±0,15 6 M 3 - 11,5 4,5 25
09069-14 B 13 ±0,15 6 M 3 - 11,5 4,5 60
09069-15 B 16 ±0,15 6 M 4 - 11,5 4,5 95
09069-16 B 20 ±0,15 8 M 4 - 13 6 140
09069-17 B 25 ±0,15 8 M 4 - 14 7 200
09069-18 B 32 ±0,20 10 M 5 - 15,5 7 350
09069-23 C 10 ±0,15 - - M 3 11,5 4,5 25
09069-24 C 13 ±0,15 - - M 5 12,5 4,5 60
09069-25 C 16 ±0,15 - - M 6 12,5 4,5 95
09069-26 C 20 ±0,15 - - M 6 16 6 140
09069-27 C 25 ±0,15 - - M 6 17 7 200
09069-28 C 32 ±0,20 - - M 6 17 7 350



Schéma technique

 09069 Aimant plat en Néodyme