Accueil
Education Nationale
|
|
APPRENTISSAGE AU TRAVERS DES FABRICATIONS STABILISÉES
Fabrications stabilisées disponibles sous CD Rom
format Solidworks ou sur le site Internet du Centre National de Ressources
Productique Mécanique de Lille (C.N.R.P.M.):
La productique est l'ensemble des méthodes et des moyens (techniques et humains) permettant de produire dans des conditions économiquement satisfaisantes. Dans la filière " productique mécanique " cela s'applique à des fabrications sur machine-outils ainsi que la mise en œuvre des différents périphériques de production. Il est nécessaire de permettre aux équipes pédagogiques d'asseoir les formations sur les fabrications stabilisées. Elles seules peuvent permettre, dans un établissement, l'illustration et la validation des concepts de la productique.
Les différentes fabrications stabilisées
Toutes les fabrications stabilisées sont réalisées
avec des montages d'usinage combinant les technologies dédiées et modulaires.
Ces éléments sont dérivés du système modulaire Norelem pour montage d'usinage
conforme à la norme NFE 62331.
Commander le CD Rom
|
||||||||||||||