Start frei für die Formula Student 2012
Am 31.07.2012 ist es wieder soweit: Formel Student am Hockenheimring. Über 100 Teams aus 20 Ländern starten mit ihren selbst entwickelten Rennwagen. Mit Konstruktions-Ideen und Normelementen aus dem BIG GREEN BOOK unterstützen wir dieses Jahr das „FaSTDa“ von der Hochschule Darmstadt. Der Bolide ist unterwegs mit norelem-Passschrauben. Diese werden zur Verbindung von Fahrwerk an den Rahmen verwendet. Querlenker, Spurstangen, Feder und Dämpfer sind dann mit den Passschrauben in dafür vorgesehen Haltern am Rahmen befestigt. So ist die Beweglichkeit des Fahrwerks über die Verbindung mit den Passschrauben gewährleistet.
Rennstall FaSTDa von der Hochschule Darmstadt bei Formula Student
Dieses Jahr unterstützt norelem den Rennstall „FaSTDa“.
Formula Student Team Darmstadt FaSTDa
Das FaSTDa geht mit dem F12, einer Weiterentwicklung des 2011er-Modells (Verbrennungsmotor) an den Start. Neu dieses Jahr: die Verkleidung aus Glasfaser Verbundwerkstoff. Parallel fährt das Team mit einem komplett neuen Elektro-Wagen (E12). Das Rollout wird voraussichtlich am 21.06.2012 in Darmstadt stattfinden.
norelem wünscht den Nachwuchs-Konstrukteuren bereits jetzt viel Erfolg in der Saison 2012!

Formula Student Team Darmstadt FaSTDa
www.fastda-racing.de