Rennwagen
Stückliste
Auch in diesem Jahr unterstützt norelem den Formula Student Wettbewerb mit seinen Normelementen.
Baugruppe Intake
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Federanschlag DK
Restrictorzentrierung
Restrictorformen
Restrictorformen
Restrictorformen
Wellensicherung
Lagersicherung
Stehbolzen für Airbox
Airboxabstützung
10x Zylinderstift ISO 8734 2x12
10x Zylinderstift ISO 8734 2x8
20x Zylinderstift ISO 8734 2x16
40x Zylinderstift ISO 8734 4x16
10x Zylinderstift ISO 8734 5x16
10x Sicherungsring für Welle DIN 471 - 5x0,6
4x Sicherungsring für Bohrung DIN 472 - 10x1
25x Stehbolzen
10x Gelenkköpfe M6

03320-02X

03320-02X

03320-02X

03320-04X

03320-05X

07330-050600

07331-101000

07020-206

27628-106

Baugruppe Clutch
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Mounting Screw
CylinderScrew
Cylinder Mounting
4x Stehbolzen
6x Stehbolzen
8x Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 6912 Edelstahl

07670-1060302

07670-1050202

07161-105X16

Baugruppe Shifting
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Kupplungshebel
Fixierung Schaltwelle
Anbindung Halter Zylinder
10x Gewindestift DIN 913 M3x5
5x Sicherungsring für Wellen
10x Stehbolzen

07165-03X

07330-141000

07670-1050201

Cooling Baugruppe
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Pumphalterung
Engineflansch
4x Stiftschraube DIN 6379 M6x40x9x20
8x Stiftschraube M6x25x10x12

07030-0640

07020-106

Baugruppe Fuel
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Injektorhalterung in Rail
Railhaltung an Airbox
Railhaltung an Airbox
30x Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
30x Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
30x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A

07165-104X

07165-104X

07300-104

Baugruppe Oilsystem
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Plate to Crankkase / Flange
30x Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 6912 Edelstahl

07161-106X

Allgemein
Verwendung
Benennung
Bestellnummer
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
Schrauben/Scheiben
1x Reparatursatz
1x Magnet-Heber
1x Magnet-Heber
1x Magnet-Heber
12x Spannverschlüsse mit Spannbügel
12x Gegenhaken
4x Spannverschlüsse mit Federbügel
4x Gegenhaken
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
50x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
200x Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A

07666

09150-02

09150-03

09150-04

05531-1420492

05526-91420142

05552-1611682

05552-9143382

07300-103

07300-104

07300-105

07300-108

07300-110

07300-112

07300-106