norelem im Projekt:
Zahlreiche Produkte fanden in den Formelwagen des Teams munich Motorsport Verwendung.
Benennung
Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
Zylinderstifte DIN 6325
Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979
Sicherungsringe für Wellen DIN 471
Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472
Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
Stiftschrauben DIN 6379
Stiftschrauben
Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
Magnet-Heber
Spannverschlüsse mit Spannbügel
Spannverschlüsse mit Federbügel
Spannverschlüsse einstellbar
Scheiben Ausführung mittel DIN 125 Form A
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde
Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze
Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179
Bundbohrbuchsen DIN 172
Reparatursatz
Bestellnummer

»07535

»03320

»03325

»07330

»07331

»07670

»07161

»07165

»07030

»07020

»07300

»09150

»05531

»05526

»05552

»07300

»27628

»07670

»07534

»07645

»08900

»08910

»07666