Backburner Grill

zurück
  • Grill statt Maschine: norelem Produkte mal anders.

Backburner Grill

Grill statt Maschine: norelem Produkte mal anders
Der Sommer rückt näher, die Grillsaison steht vor der Türe. Hobby-Bastler Markus F. begeisterte uns mit seiner kreativen Idee, aus norelem Teilen mal keine Industriemaschine sondern einen Backburner Grill zu bauen. Gerne haben wir ihn mit unseren Normelementen unterstützt.
Der Grill wird über zwei Keramikbrenner, die senkrecht montiert sind, mit Gas betrieben. Diese Keramikbrenner kommen auf eine beachtliche Hitze von ca. 800°C.
Die Entfernung von Drehspieß und Elektromotor wird über zwei obere Vierkantprofile eingestellt. Mittels der zwei

»Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd kann man den Drehspieß mitsamt dem Elektromotor über die Löcher positionieren, so dass dieser gut gesichert ist und nicht unkontrolliert wegrutschen kann.

»Rändelschrauben und »Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 werden für die Montage des Grills benötigt. Dank des einfachen Auf- und Abbaus kann dieser platzsparend verstaut werden.

norelem Produkte am Backburner Grill
Grill statt Maschine: norelem Produkte mal anders:
Guten Appetit!
norelem Produkte mal anders:
Dank des einfachen Auf- und Abbaus kann der Grill platzsparend verstaut werden.
norelem im Projekt:
Benennung
Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl
Zylinderschraube DIN 912

Hohe Rändelmutter DIN 466 M8
Rändelschraube M8X60
Kugelsperrbolzen
Bestellnummer

»07210-105

»07160-105X12

»07160-105X30

»06110-082

»06130-081X60

»03194-2306040