CUBUS Multifunktionsgürtel
norelem unterstützt Techniker-Projekt
Im Rahmen eines Projektes der Techniker-Ausbildung an der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen unterstützt norelem das Team CUBUS.
CUBUS entwickelte den ORION-GÜRTEL mit Multifunktions-Schnalle. Die Gürtelschnalle verfügt über eine Allround-Ausstattung wie z.B. mit USB-Stick, Flaschenöffner und Bits. Bestandteil des Gürtels ist ein norelem Federndes Druckstück.
Bernhard Roth, Konstrukteur der Gruppe: „Federnde Druckstücke sind ein wichtiger Bestandteil der Mechanik und ideal für unsere Zwecke geeignet. Sie sind zur Sicherung des USB-Sticks in jeder Gürtelschnalle eingebaut. Durch das norelem Element kann der USB-Stick ganz leicht entnommen und wieder eingesteckt werden.“
AMIGO 1.0 - Die Koppelschnalle
Was als Technikerprojekt begann, feiert heute Erfolg. Die Anfrage war so groß, dass zwei Teammitglieder den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben:
Gürtelschnalle mit USB-Stick
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Cubus Multifunktionsgürtel
CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL mit Multifunktions-Schnalle