Heckeinstiegshilfe

zurück

Heckeinstiegshilfe

Studenten optimieren Heckeinstiegshilfe für Menschen mit Behinderung
Im Rahmen eines Konstruktionsprojekts der Hochschule Trier wurde die Projektgruppe mit der Optimierung einer Heckeinstiegshilfe für Kleintransporter für Menschen mit Behinderung betraut.
Bereits bestehende Heckeinstiegshilfen können nicht am PKW mitgeführt werden- ein unpraktischer Zustand, den es zu optimieren galt. Neben der theoretischen Konstruktion wurde das Model auch in der Praxis verwirklicht und von den Studenten gebaut.
Die optimierte Variante der Studentengruppe kann nun an der Anhängerkupplung eines PKW in einer zusammengeklappten Position mitgeführt werden.
Somit stellt diese Heckeinstiegshilfe eine kostengünstige Universallösung für viele Fahrzeugtypen dar. Zum Einbringen einer Person mit Rollstuhl in das Fahrzeug wird die Konstruktion zunächst aufgeklappt, der Rollstuhl samt Insassen auf der montierten Gabel positioniert, angehoben und in das Fahrzeug eingeschwenkt. Nachdem der/die Rollstuhlfahrer/in sicher im Fahrzeug sitzt und die Gabel demontiert ist, wird die Vorrichtung einfach wieder zusammen geklappt.
norelem im Projekt:

norelem stellte dem Team verschiedene Normteile zur Realisierung des Projektes zur Verfügung. So kam beispielweise eine »Gasdruckfeder zum Einsatz, um die Last der Vorrichtung während des Abklappens für den Bediener auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die »Gewindespindel, den »Gelenkfuß und den »Teller für Gelenkfüße konnte ein stabiler Stand sowie ein Schwenklager der Konstruktion erreicht werden.

Benennung
Sterngriff
Kugelsperrbolzen
Exzenterhebel einstellbar
Bügelgriff
Sechskant Passschraube
Gleitlager
Gummi-Metallpuffer
Gasdruckfeder
Lagerschuh
Teller für Gelenkfuß
Gewindespindel
Klemmhebel
Flachkopfschrauben
Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskantmuttern
Gewindestangen
U-Scheiben
Teller für Gelenkfuß
Gelenkaugen für Gaszugfeder
Bestellnummer

»06208-45010X30

»03193-3808020

»04233-101106X40

»06904-1140081

»07535-25X120

»23761

»26106-03001555

»26200

»27616-08070

»27800

»27810-140661

»06451-5162

»07530-08

»07170-16X110

»07160

»07210

»07640-12

»07300

»27801-20601

»27618-0808119