Messplatz zur Rundlaufmessung einer Nockenwelle

zurück
Messplatz zur Rundlaufmessung

Bachelorarbeit an der HAW Landshut

Messplatz zur Rundlaufmessung einer Nockenwelle

norelem unterstützt die Bachelorarbeit mit dem Titel „Konzeption, Konstruktion, Endmontage und Inbetriebnahme
eines Messplatzes zur Rundlaufmessung“ eines Studenten der HAW Landshut.
Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Messplatz zur Rundlaufmessung einer Felge und einer Nockenwelle erstellt. Dieser kommt im Messtechnik Praktikum der HAW-Landshut zum Einsatz. Pro Jahr absolvieren ca. 300 Studenten das Messtechnik Praktikum und erlernen den Umgang mit modernster Messtechnik.
Die Verwendung von Normteilen ist als ein Schwerpunkt bei der Konzeption bzw. Konstruktion vorgegeben. Die Verwendung von Normteilen hält die Kosten niedrig und verkürzt die Zeit von der Konzeption bis zur Fertigstellung des Projektes. Als Lieferant von über 30.000 Normelementen unterstützte norelem den Bau des Messplatzes selbstredend.
norelem im Projekt: Federnde Pinole
norelem im Projekt: Feststehende Zentrierspitze
norelem im Projekt:

Die »Federnde Pinole (33180-02) ermöglicht einen schnellen Wechsel der Nockenwelle ohne Werkzeug. Die Handhabung wird dadurch sehr erleichtert, was den Studenten entgegenkommt.

Die »Feststehende Zentrierspitze (33190-02096) wird in das Gegenlager eingesetzt.