Kugelgewindetriebe

zurück
Kugelgewindetriebe
Wirtschaftlich, wartungsarm, stabil und leise.
Kugelgewindetriebe von norelem kommen dort zum Einsatz, wo Werkstück- oder Werkzeugträger exakt positioniert werden müssen. Sie sind hoch belastbar und realisieren einen Wirkungsgrad bis 95 %. Im Vergleich zu konventionellen Gleitgewindetrieben sind Reibungsverluste und Verschleiß gering. Kugelgewindetriebe sind ohne langes Anpassen und Justieren rasch montiert. Unterschiedliche Gewindelängen, Genauigkeitsklassen und die Fertigung nach Kundenwunsch kennzeichnen das norelem-Angebotssortiment. Sämtliche Bestandteile sind innerhalb von 9 Tagen lieferbar.

»zur Produktübersicht

Kugelgewindetrieb