Highlights der AUTOMATICA 2012

zurück
Highlights der AUTOMATICA 2012
Hohes Interesse an norelem Automationslösungen
31.000 Besucher aus über 100 Ländern. Die Automatica in München war überraschend gut besucht und der norelem Messestand in Halle A2 hoch frequentiert. Das besondere Augenmerk der Besucher galt dieses Jahr den Handlingmodulen sowie neuen norelem-Zubehörteilen für die Automation.
„Wir haben ein starkes Interesse sehen können, besonders bei den Positioniertischen, Führungsschienen, aber auch bei Positionierelementen wie z.B. Kugelsperrbolzen und Spanndorne.“ So Frank Nahm, technischer Berater bei norelem.
Hier einige Vorteile der norelem Automationslösungen auf einen Blick:
- Linear- und Handlingmodule von norelem lassen sich schnell und einfach miteinander verknüpfen
- Sie stehen meist innerhalb von nur wenigen Tagen einsatzfertig zur Verfügung
- Separater Konstruktionsaufwand entfällt - das spart Zeit und reduziert Kosten
- Es stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Typen und Größen mit Schienen- oder Rundführungen und unterschiedlichen Hublängen zur Verfügung