Pendelauflagen

zurück
Pendelauflagen
Verschiedenste Varianten für flexible Anwendungen
Eine große Vielfalt von Pendelauflagen bietet norelem im BIG GREEN BOOK. Für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Pendelauflage norelem
Pendelauflagen sind das perfekte Zubehör um Werkstücke zu stützen und zu spannen. Darüber hinaus finden sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Werkzeug- und Vorrichtungsbau Verwendung. Ideal z.B. für Gusswerkstücke, die nicht 100% plan sind. Hier können Formungsschrägen bis zu 20° ausgeglichen werden.
Die norelem Pendelauflagen sind die kostengünstige Ergänzung für Ihr Spannsystem. Sie sind je nach Ausführung abgeflacht plan, geriffelt, verdrehgesichert oder mit Hartmetalleinsätzen (Gripper) erhältlich. Auf Anfrage sind auch Sonderausführungen möglich.

»zur Produktübersicht