Spannkrallen

zurück
Spannkrallen
Werkstücke fest eingespannt.
Bei Bearbeitungsverfahren mit hoher Präzisionsanforderung und Krafteinwirkung kommt es auf den absolut festen Sitz des Werkstückes im Spannstock an. Spannkrallen von norelem sind schnell und einfach montiert, für die Montage reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Runde, konturierte und selbst übergroße Werkstücke können sicher aufgespannt werden. Die formschlüssige Spannung lässt hohe Schnittwerte zu, eine niedrige Spannhöhe von nur 1,5 mm behindert die Bearbeitungsvorgänge nicht. Runde Spannkrallen erweitern die Einsatzbandbreite des Maschinenspannstockes auf vielfältige Weise. Die Spannkrallen bestehen aus gehärtetem Stahl und werden mit M5-Inbusschrauben befestigt. Als Zubehörteil ist ein passender Anschlag verfügbar.