Erweiterung Schrauben und Stifte

zurück
Erweiterung Schrauben und Stifte
Bisher waren von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 DIN EN ISO 476206212, Gewindestiften mit Innensechskant und Spitze DIN 914 und Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 DIN EN ISO 4014 DIN EN ISO 2401 diverse Längen nicht in Edelstahl erhältlich. Diese Längen sind ab sofort erhältlich.
Zylinderschrauben mit Innensechskant