Exakt nach Maß

zurück
Exakt nach Maß

Maßstäbe, Nonien und Nullmarken von norelem kommen überall dort zum Einsatz, wo ein genaues Maß und die Orientierung an einem Bezugspunkt unabdingbar oder zumindest hilfreich sind. Die vielseitigen Messhilfen sind sehr gut ablesbar, robust und in verschiedenen Längen lieferbar.

Über das umfangreiche Standardsortiment hinaus fertigt norelem nach Skizzenvorlage oder Zeichnung Maßstäbe wie Nonien in anderen Längen, abweichender Skalierung (z. B. beidseitig) sowie mit Nullpunkt rechts oder mittig.
Maßstäbe, Nonien und Nullmarken von norelem

»21880 Maßstäbe Edelstahl selbstklebend

»21882 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

»21882 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen