Gummi-Metall-Puffer

zurück
Gummi-Metall-Puffer
Gummi-Metall-Puffer sind einfache kostengünstige Konstruktionselemente.
Sie dienen überwiegend dazu, Schwingungen zu isolieren, einzudämmen oder Stöße abzufedern. Abhängig von der gestellten Aufgabe bietet norelem eine große Typenvielfalt sowie unterschiedliche Geometrien wie zylindrische, parabolische, konische, ballige oder taillierte Formen in diversen Längen und Durchmessern.
Gummi-Metall-Puffer von norelem sind standardisiert mit Durchmessern von 8 bis 75 mm und Längen von 6 bis 50 mm erhältlich.
Das breite Typensortiment ist ab Lager lieferbar, Sondermaße sind auf Wunsch realisierbar.

»26000 Gummi-Metall-Puffer

Gummi-Metall-Puffer