Kompakte Positionsanzeiger

zurück
Kompakte Positionsanzeiger
Neue Größe im Sortiment
Die frei programmierbaren Positionsanzeiger von norelem sind nun noch genauer auf besondere Anwendungsfälle abgestimmt.
Diese Ausführung der Anzeiger ist wesentlich kleiner und kompakter und kann so auch in sehr beengten Bauräumen eingesetzt werden. Die platzsparende Variante büßt jedoch keine ihrer Funktionen ein.
Die elektronischen Positionsanzeiger bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung. Dem freien Programmieren sind keine Grenzen gesetzt, da es unendlich viele Möglichkeiten gibt.
Außerdem bietet norelem die passende Programmiersoftware für die Einstellung der einzelnen Parameter: 21922-09.
Positionsanzeiger sind ab Lager in den Farben schwarz und orange lieferbar.
Digitale, frei programmierbare Positionsanzeiger