Welle-Nabe-Spannsätze

zurück
Welle-Nabe-Spannsätze von norelem stehen für schnelle Montage und Zuverlässigkeit
Mit einem einzigen Außen-Sechskant sind Zahnriemenscheiben, Zahn-, Kettenräder oder andere Antriebs- und Maschinenelemente präzise und sicher auf der Welle fixiert. Die spielfreien und selbstzentrierenden Schnellspann-Verbindungssätze von norelem sind leicht, kompakt und überaus montagefreundlich.
Sie werden ganz einfach auf die Welle gezogen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment in der Nabe fixiert. Muss man bei herkömmlichen Spannssystemen oft mehrere Schrauben anziehen, sorgt bei den Welle-Nabe-Spannsätzen von norelem eine einzige Mutter für den sicheren Halt.

» 23370 Wellen-Nabe-Spannsätze Edelstahl

Welle-Nabe-Spannsatz