norelem in Ungarn

zurück
norelem war vor Ort auf der MachTech Messe 2013 in Ungarn
norelem als Aussteller auf der MachTech 2013 in Budapest
norelem in Ungarn
Messe Mach-Tech vom 28.05. – 31.05.2013
Im vergangen Mai haben wir mit norelem zum ersten Mal auf der Mach-Tech in Budapest ausgestellt. Die Messe war auf zwei Hallen verteilt und laut Gesprächen mit Interessenten und Ausstellern die größte Messe seit es die Mach-Tech gibt. Es waren 350 Aussteller aus 14 Ländern vertreten und auf dem Messegelände tummelten sich während der Messe insgesamt über 14.000 Besucher.

Wir hatten einen guten Messestand am Übergang von Halle A zu G. Es ergaben sich viele technische Fachgespräche wodurch norelem den Besuchern Impulse für deren Projekte und Konstruktionslösungen geben konnten. Als kleine Erfrischung gaben wir unseren Standbesuchern Traubisoda aus, welches freudig angenommen wurde. Wir können an Hand der Besucherzahlen und dem gezeigten Interesse an norelem von einem Erfolg sprechen.

Zum 1. Juli haben wir deshalb mit Herrn Hajnis einen weiteren Schritt für die Präsenz in Ungarn getan und mit ihm einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort installiert.