Arbeitsbuch „Ersthelfer von morgen“

zurück
Arbeitsbuch „Ersthelfer von morgen“
norelem ermöglicht 15 Kindern die spielerische Ausbildung.
Durch das Mal-, Spiel- und Arbeitsbuch „Ersthelfer von morgen“ für die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Einzugsgebiet Ludwigsburg werden Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren an die Maßnahmen der Ersten Hilfe herangeführt. Das Buch wird als Lehrmittel in Schulen kostenlos für den Unterricht zur Verfügung gestellt. Kinder sind in diesem Alter sehr aufnahmefähig und motiviert, anderen zu helfen. Sie lernen durch die altersgemäße Aufbereitung des Inhalts, in Notfällen erste Maßnahmen zu ergreifen und verlieren die Scheu, aktiv zu werden.
Gerne haben wir die Aktion „Ersthelfer für morgen“ unterstützt, wodurch Kinder als junge Helfer ausgebildet werden.

Weitere Infos unter http://www.kl-verlag.de/

Arbeitsbuch „Ersthelfer von morgen“ von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.