Arretierbolzen für dünnwandige Teile

zurück
Arretierbolzen für dünnwandige Teile
Der Arretierbolzen für dünnwandige Teile ist als Stahl- und als Edelstahlausführung erhältlich. Bei beiden Ausführungen ist der Pilzgriff aus schwarzgrauem Thermoplast. Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Formen. Die Form A ist ohne Rastnut, die Form B ist mit Rastnut. Sollte die Ausrückung des Bolzens über längere Zeit erfolgen, so ist durch die Rastnut das Zurückspringen des Arretierstiftes nicht möglich.
Diese Arretierbolzen sind besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen geeignet. Dazu zählen z.B. Bleche und Vierkantrohre. Ein Arretierbolzen ermöglicht einfaches Positionieren verschiedenster Bauteile.
Für eine einfachere Montage kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel dazu erworben werden.
Arretierbolzen

» 03089 Arretierbolzen für dünnwandige Teile