Schnellspanner

zurück
  • Schnellspanner ergonomisch
Die neuen Schnellspanner
Bedienerfreundlich – Langlebig - Beständig
Das sind die Eigenschaften, die unsere neuen Schnellspanner auszeichnen.
Die neue Bauform macht die Schnellspanner besonders anwenderfreundlich. Denn durch ihre ergonomische Bauweise liegen sie nicht nur sicher und rutschfest in der Hand, sondern lassen sich sogar problemlos mit Arbeitshandschuhen bedienen. Der größere Freiraum zwischen Spannarm und Griff vermeidet Quetschungen und erhöht damit die Anwendersicherheit. Durch die schlanke Bauform sind die neuen Schnellspanner ideal für beengte Platzverhältnisse geeignet.
Hochwertige Materialien sorgen für eine solide Langlebigkeit. So verfügen die neuen Schnellspanner über eine NITROX_Oberfläche bzw. Edelstahl und sind damit korrosionsfest.
Die glatten Abschlüsse, an denen sich nichts verfangen kann, schützen nicht nur Anwender, sondern auch das Produkt und machen es somit langlebig und beständig.
Alle Modelle überstehen mühelos 300.000 Spannzyklen und sind durch umfangreiches Zubehör leicht umrüstbar. Hochwertige Gelenkbuchsen verhindern Riefenbildung und machen somit die Schnellspanner noch langlebiger und beständiger im täglichen Arbeitseinsatz.
Schnellspanner mit neuartigem Griff
» Schnellspanner
Bedienerfreundlich
Langlebig
Beständig
Schnellspanner mit innenliegender Stabverriegelung
- Ergonomisch und rutschfest
- Schnell und flexibel
Schnellspanner von norelem
- Keine Riefenbildung
- Optimale Stabilität
Schnellspanner von norelem
- Korrosionsfest
- Zuverlässiger Krafteinsatz
Sicherheitsverriegelung: Fixiert und verriegelt
Verriegelter Zustand.
Gefahrlos zu bedienen durch neuartigen Griff - ohne Klemmstellen und Störkontur.
Schnellspanner verriegelter Zustand
Entriegelter Zustand.
Durch Ziehen des Griffes wird die innenliegende Stabverriegelung gelöst.
Schnellspanner mit Sperre entriegelt