Schulfrucht Projekt 2013/2014

zurück
Schulfrucht Projekt 2013/2014
Unterstützung für den städtischen Kindergarten in Markgröningen
norelem unterstützt den städtischen Kindergarten in Markgröningen bei der Veranstaltung des Projekts „Schulfrucht“. 40 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren werden seit Oktober 2013 für ein Jahr einmal wöchentlich mit einer Obstlieferung versorgt und lernen so gemeinsam das saisonale Obst kennen. Das Projekt soll den Kindern zeigen, wie lecker gesunde Ernährung sein kann. Sie sollen Früchte als wichtigen Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung wertschätzen und Kompetenzen bei der Zubereitung von Obst erlangen.
Wir freuen uns, bei diesem tollen Projekt mitzuwirken.

Mehr Informationen über das Projekt erhalten Sie hier: http://www.schulfrucht-bw.de

Projekt Schulfrucht