Extrem vielseitig, flexibel und robust

zurück
Gelenkschläuche von norelem:
Extrem vielseitig, flexibel und robust
Das aus einzelnen beweglichen Kunststoff-Standardelementen und zahlreichen Zubehörteilen bestehende Gelenkschlauchsystem von norelem eignet sich für ein breites Einsatzfeld: Zur Kühlmittelführung, als System zum Ausblasen von Werkstücken oder zum Absaugen von Flüssigkeiten, Rauch oder Gasen. Das Schlauchsystem ist flexibel, chemikalienresistent und lässt sich mit wenigen einfachen Handgriffen an jede Situation anpassen.
Ob beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Schneiden oder Erodieren: Das gelenkige Kunststoff-Schlauchsystem sorgt dafür, dass über eine am Schlauchende montierte Düse Kühlmittel exakt und effizient an den Ort des Geschehens gelangt. Das aus ineinander gesteckten Kunststoffelementen bestehende Schlauchsystem von norelem lässt sich flexibel und einfach ausrichten.
Ein umfangreiches Sortiment aus Düsen, Saugapplikationen, Kupplungen, Winkelstücken, Verlängerungen und Anschlüssen mit Innen- und Außengewinde macht das Schlauchsystem für vielseitige Zwecke tauglich.
Das aus hochwertigem Azetal-Copolymer bestehende Schlauchsystem ist absolut dicht und gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Es ist weder elektrisch leitend, noch kann es rosten. Die Gelenkschlauchsysteme sind für Temperaturen von - 20 °C bis zu + 80 °C geeignet. Die in den Durchlassgrößen ¼ und ½ Zoll lieferbaren Gelenkschläuche von norelem sind bis zu einem Betriebsdruck von 4 bar positionsstabil und lassen Durchflussmengen bis zu 1.800 l/m zu.
Sie sind in den Farben blau und schwarz, die Zubehörteile in orange erhältlich.

» Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi

Gelenkschlauch von norelem