Rückblick - norelem CUP 2014

zurück
Rückblick: norelem Cup 2014
Mit dem letzten Schlusspfiff beim Juniorinnen Turnier am späten Sonntagnachmittag fand auch der norelem CUP 2014 sein Ende. Vom 04.07. bis zum 06.07. spielten insgesamt 123 Jugend- und Firmenmannschaften 3 Tage lang um den norelem CUP 2014. Bereits beim Bambini Turnier am Freitagabend sorgten die kleinen Championsleague-Pokal-Replikas, von denen jedes teilnehmende Kind ein Exemplar erhielt, für leuchtende Augen.
Das gut besetzte Firmenturnier, welches vom WM Viertelfinale Deutschland - Frankreich unterbrochen wurde, fand unter Flutlicht sein Ende.
Die WM Party im Festzelt war ebenfalls ein voller Erfolg. Die Anwesenden feierten mit den französischen Gästen aus Vaux le Penil ein großartiges Fußballfest.
Am Samstagmorgen starteten die E und D-Junioren ins Turnier, abends fieberten die Zuschauer beim Elfmeter Turnier mit, bei dem von Spass- bis zu den aktiven Mannschaften jeder mitmachen konnte.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der C-Jugend. Am Nachmittag folgten die F-Jugend und die Juniorinnen Turniere. Auch an diesem Tag war der Wettergott guter Laune, das Unwetter wartete mit seiner Ankunft bis in den späten Abend. Das Turnier war für alle Beteiligten und Zuschauer ein großer Spaß.
Fußballturnier norelem CUP 2014
Wir von norelem freuen uns, als Hauptsponsor das großartige Turnier und seine talentierten Mannschaften zu unterstützen.
Bildergalerie
norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Zuschauertribüne beim Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
norelem CUP 2014 des TSV Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Pokale beim Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen Pokale
Preisverleihung beim Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen
Fußballturnier norelem CUP 2014 in Schwieberdingen