Aluminiumprofile und Zubehör

zurück

Neu im Sortiment:

Aluminiumprofile und Zubehör

Vielseitig und kompatibel mit anderen Profilen
Neben hochwertigem Zubehör bietet norelem ab sofort auch Aluminiumprofile an.
Alle Teile sind optimal aufeinander abgestimmt und können für Ihre individuelle Aufgabe kombiniert werden. Die Aluminiumprofile sind von hervorragender Qualität, naturfarben eloxiert und damit dauerhaft kratzfest sowie korrosionsgeschützt. Formabweichungen werden nach DIN EN 12020 Teil 2 erfüllt.
norelem Aluminiumprofile sind in zwei verschiedenen Systemen erhältlich: Typ I und Typ B. Damit sind sie voll kompatibel zu den gängigsten Profilen im Markt. Die Rastermaße 30, 40 und 45 liefern wir in den Nutgrößen 6, 8 und 10 mm. Insgesamt bieten wir 19 verschiedene Profilquerschnitte von 30 x 30 bis hin zu 90 x 90 mm an. Die Profile schneiden wir nach Kundenwunsch auf jede beliebige Länge zu (max. 6000 mm).
Passend zu unseren Aluminiumprofilen bieten wir eine breite Auswahl an Verbindungs- und Zubehörteilen: Verbinder, Gelenke, Abdeckelemente, Gleitleisten, Scharniere, Griffe für Türen sowie Stellfüße und Rollen.