Erweiterung: Handräder mit Querbohrung

zurück
Erweiterung:

Handräder mit Querbohrung

Verschiedene Handräder-Modelle sind ab sofort mit Querbohrung ab Lager erhältlich.
Handräder finden in weiten Teilen des Maschinen- und Anlagenbaus Anwendung.
Bereits im Sortiment von norelem enthalten sind Handräder, die durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial auf einer Welle befestigt werden können.
norelem hat dieses Programm nun vergrößert. Bei den neuen Modellen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung der Handräder mit der Welle mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913) mit Durchmesser M6.


»06262 Handräder

»06263 Handräder mit Zylindergriff drehbar

»06264 Handräder mit Zylindergriff umlegba

»06265 Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff