Linearkugellager von norelem

zurück
  • Linearkugellager von norelem

Axialer Kugelumlauf, reibungsarme Führung:

Linearkugellager von norelem
Sie kommen zum Einsatz, wenn es um die reibungsarme Führung geradliniger Bewegungen eines Maschinenbauelements entlang einer zylindrischen Welle geht: Linearkugellager. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern besitzen die Wellenführungen einen axialen Kugelumlauf.

norelem bietet ihren Kunden Kugelbuchsen aus Stahl- und Kunststoffgehäusen mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl. Diese führen die Kugelsätze innerhalb des Systems und stellen einen unbegrenzten Hub bei geringer Führung sicher. Die Linearlager sind damit wichtige Bauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau und finden unter anderem Anwendung in Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Schienenfahrzeugen sowie in der Lebensmittel- und Medizintechnik.

norelem führt Kugelbüchsen der ISO-Serie 3 (nach DIN 10285)mit den Innendurchmessern 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm sowie mit Tragzahlen von 420 N – 8300 N (dynamisch) und 714 N – 9100 N (statisch). Diese sind sowohl in offener als auch geschlossener Form erhältlich. Offene Ausführungen werden insbesondere in Verbindung mit Wellenunterstützungen bei besonders hohen Belastungen eingesetzt.

Linearlager optimal abgestimmt auf den Anwendungsbereich

Linearkugellager sind so vielfältig wie Ihre Anwendungen und je nachdem in welchem Temperaturbereich oder unter welcher Belastung sie arbeiten, eignen sich einige Kugelbuchsen mehr als andere – so sind bei besonders hohen Temperaturen (z. B. in Backöfen) Linearkugellager mit Stahlkäfig, bei besonders hohen Belastungen vor allem in Verbindung mit Wellenunterstützungen Linearkugellager mit hoher Tragzahl erforderlich. Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich sind hingegen bei Anwendungen die einen Toleranzausgleich erfordern gefragt. Gerne beraten wir Sie umfassend zu den idealen Kugellagern für Ihre Projekte, sowie zu den folgenden kombinierbaren Produkten:

• Gehäuse 21518, 21520, 21522, 21524, 21530, 21535, 21540,21545, 21550, 21555

• Traversen 21575, 21577

• Wellenböcke 21580, 21582, 21585

• Wellen 21590, 21595

• Wellenunterstützungen 21565

• Zubehör 21560